Stoppercilinders DFST
Met de stoppercilinder DFST stopt u werkstukken voorzichtig, dankzij het gedempte tuimelaar-mechanisme zonder schokken en lawaai. Door de instelbare werkrichting is DFST zeer flexibel en bij maximaal 800 kg impactgewicht zeer robuust.
- Kiphefboomuitvoering
- Geïntegreerde, instelbare schokdemper voor zacht en aangepast stoppen
- Tot 800 kg stootbelasting
- Voor positieherkenning aan de zuiger
- Instelbare werkingsrichting door zwenkbare tuimelaaropbouw (90°, 180°, 270°)
- Met vergrendeling van de kiphefboom
- Deactivering kiphefboom
- Rollenuitvoering van polyamide of staal