Drukregelaar VRPA-CM-Q8-E

8086005

GTIN: 4052568458690

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukregelbereik
1 bar - 8 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
125 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-8
Pneumatische aansluiting 2
QS-8