Drukregelaar VRPA-LM-M5-Q4
8086007
GTIN: 4052568458713
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukregelbereik
1 bar - 8 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
80 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M5
Pneumatische aansluiting 2
QS-4