Drukregelaar VRPA-LM-R14-Q6
8086012
GTIN: 4052568458768
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukregelbereik
1 bar - 8 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
115 l/min
Pneumatische aansluiting 1
R1/4
Pneumatische aansluiting 2
QS-6