Mass flow controller VEMD-L-6-14-20-D21-M5-5-R1-V4
8086473
GTIN: 4052568451400
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2-Weg-proportioneel stroomregelventiel
Max. stroomverbruik
65 mA
Elektrische aansluiting
4-polig - M8x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-104 - Stekker
Bedrijfsdruk
0 bar - 2.5 bar