Ventielaansturingsmodule VAEM-V-S8EPRS2
8088772
GTIN: 4052568555696
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Maximaal aantal uitgangen
8
Communicatie-interface, protocol
ASCII via RS232
Communicatie-interface, aansluittechniek
M8x1, A-gecodeerd conform EN 61076-2-104
Nominale bedrijfsspanning DC
24 V
Startstroom, per uitgang
20 mA - 1000 mA