Ventielaansturingsmodule VAEM

Ventielen met verlaging van de houdstroom gemakkelijk aansturen: voor een nauwkeuriger schakelgedrag van de ventielen kunnen bij VAEM tot 8 kanalen apart worden geparametriseerd. De verlaging van de houdstroom bespaart energie en beperkt tegelijk de warmte-inbreng tot een minimum.
  • Elektronische aansturing met geïntegreerde, instelbare houdstroomverlaging voor het sturen van maximaal 8 magneetventielen
  • Parametrering, diagnose en sturing via grafische gebruikersinterface (GUI), Ethernet- en RS232-interface, alsook externe 24V-triggeringang
  • Grafische gebruikersinterface (GUI) voor eenvoudige bediening en duidelijke visualisatie
  • Zeer snelle ventielaansturing met een temporele resolutie van 0,2 ms
  • Eenvoudige instelling van een kalibratiefactor tussen de afzonderlijke kanalen (openingstijden per ventiel)