Stoppercilinder DFST-80-40-DL-Y4-A-S-G2
8089692
GTIN: 4052568456474
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
80 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
6000 N
Slag
40 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor