Stoppercilinder DFST-50-30-Y4-A-G2
8090405
GTIN: 4052568456481
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
50 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
3000 N
Slag
30 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor