Compacte cilinder ADN-S-12-35-A-P

8091418

GTIN: 4052568461454

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
12 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
68 N
Slag
35 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden