Compacte cilinder ADN-S-20-50-A-P-A

8091432

GTIN: 4052568301330

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188 N
Slag
50 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden