Compacte cilinder ADN-S-20-30-A-P-A

8091440

GTIN: 4052568301378

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188 N
Slag
30 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden