Compacte cilinder ADN-S-40-45-A-P
8092058
GTIN: 4052568793746
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
45 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden