Compacte cilinder ADN-S-50-30-A-P-A
8092074
GTIN: 4052568301712
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
30 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden