Compacte cilinder ADN-S-50-35-A-P
8092077
GTIN: 4052568787004
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
35 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden