Compacte cilinder ADN-S-25-5-A-P-A

8092104

GTIN: 4052568301859

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
5 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden