Compacte cilinder ADN-S-25-45-A-P
8092106
GTIN: 4052568461867
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
45 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden