Compacte cilinder ADN-S-25-35-A-P-A
8092108
GTIN: 4052568301866
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
35 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden