Stoppercilinder DFST-32-20-D-Y4-A-G2
8093005
GTIN: 4052568465582
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
32 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
1000 N
Slag
20 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor