Pneumatisch ventiel VUWS-LT30-M32U-M-G38
8096575
GTIN: 4052568451936
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1600 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Bedieningswijze
Pneumatisch