Pneumatisch ventiel VUWS-LT30-M52-M-G38

8096576

GTIN: 4052568451943

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1800 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Bedieningswijze
Pneumatisch