Kogelkraan VZBF-21/2-P1-20-D-2-F0710-M-V15V15
8097473
GTIN: 4052568453671
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
2-weg kogelkraan
Debiet Kv
707 m³/h
Aansluiting armatuur
Flens conform ANSI B16.5 klasse 150
Bedieningswijze
Mechanisch