Proportioneel drukregelventiel VPPI-5L-3-G18-0L6H-V1-S1D

8104665

GTIN: 4052568459628

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Drukregelbereik
0 bar - 6 bar
Bedrijfsdruk
6 bar - 8 bar
Bereik voor bedrijfsspanning DC
21.6 V - 27.6 V