Proportioneel drukregelventiel VPPI-5L-3-G18-0L12H-V1-S1D
8104672
GTIN: 4052568459697
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Drukregelbereik
0 bar - 12 bar
Bedrijfsdruk
12 bar - 13 bar
Bereik voor bedrijfsspanning DC
21.6 V - 27.6 V