Proportioneel drukregelventiel VPPI-5L-3-G18-1V1H-V1-S1D
8104673
GTIN: 4052568459703
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Drukregelbereik
-1 bar - 1 bar
Bedrijfsdruk
1 bar - 2 bar
Bereik voor bedrijfsspanning DC
21.6 V - 27.6 V