Schuinezittingsventiel VZXA-A-TS6-13-M6-B1T-16-K-46-17-PR-PM
8111583
GTIN: 4052568550509
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1/2 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
4.9 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67