Schuinezittingsventiel VZXA-A-TS6-20-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM
8111584
GTIN: 4052568576615
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G3/4 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
12.7 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67