Schuinezittingsventiel VZXA-A-TS6-25-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM

8111585

GTIN: 4052568576622

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
19.2 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67