Schuinezittingsventiel VZXA-A-TS6-50-M6-B1T-8-K-75-20-PR-PM

8111588

GTIN: 4052568576653

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G2 volgens DIN ISO 228
Debiet Kv
40.1 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 8 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67