Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS6-13-M2-B1T-30-K-46-17-PM
8111589
GTIN: 4052568550516
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1/2 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
4.6 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 30 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67