Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS6-20-M2-B1T-12.8-K-46-17-PM
8111590
GTIN: 4052568550523
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G3/4 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
11.1 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 12.8 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67