Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS6-20-M2-B1T-30-K-75-20-PM
8111591
GTIN: 4052568576660
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G3/4 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
11.8 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 30 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67