Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS6-32-M2-B1T-4.4-K-46-17-PM

8111594

GTIN: 4052568550547

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 1/4 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
22.2 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 4.4 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67