Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS6-32-M2-B1T-13.5-K-75-20-PM
8111595
GTIN: 4052568576684
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 1/4 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
24.4 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 13.5 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67