Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS6-50-M2-B1T-5.6-K-75-20-PM
8111597
GTIN: 4052568576707
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G2 volgens DIN ISO 228
Debiet Kv
38.8 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 5.6 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67