Schuinezittingsventiel VZXA-A-TS7-1/2"-M6-B1T-16-K-46-17-PR-PM

8111598

GTIN: 4052568550554

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1/2 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
4.9 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67