Schuinezittingsventiel VZXA-A-TS7-1"-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM
8111600
GTIN: 4052568576721
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
19.2 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67