Schuinezittingsventiel VZXA-A-TS7-1 1/4"-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM

8111601

GTIN: 4052568576738

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1 1/4 NPT volgens ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
25.3 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67