Schuinezittingsventiel VZXA-A-TS7-1 1/2"-M6-B1T-15.5-K-75-20-PR-PM
8111602
GTIN: 4052568576745
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1 1/2 NPT volgens ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
34.5 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 15.5 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67