Schuinezittingsventiel VZXA-A-TS7-2"-M6-B1T-8-K-75-20-PR-PM
8111603
GTIN: 4052568576752
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 2 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
40.1 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 8 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67