Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS7-1/2"-M2-B1T-30-K-46-17-PM
8111604
GTIN: 4052568550561
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1/2 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
4.6 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 30 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67