Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS7-3/4"-M2-B1T-30-K-75-20-PM

8111606

GTIN: 4052568576769

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 3/4 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
11.8 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 30 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67