Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS7-1"-M2-B1T-8.3-K-46-17-PM
8111607
GTIN: 4052568550585
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
15.9 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 8.3 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67