Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS7-1"-M2-B1T-23-K-75-20-PM
8111608
GTIN: 4052568576776
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
17.2 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 23 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67