Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS7-2"-M2-B1T-5.6-K-75-20-PM

8111612

GTIN: 4052568576806

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 2 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
38.8 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 5.6 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67