Druksensor SPAN-B-B11R-R18M-PN-L1+2.5S
8114768
GTIN: 4052568552831
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
-1 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
10 bar
Functie schakelelement
Verbreekcontact/maakcontact omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
Uitwendige schroefdraad R1/8