Druksensor SPAN-B-B2R-Q4-PN-L1+2.5S
8114775
GTIN: 4052568552909
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
-1 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
1 bar
Functie schakelelement
Verbreekcontact/maakcontact omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
voor slang met buiten-Ø 4 mm