Druksensor SPAN-B-B11R-G18FPM-PN-L1+2.5S
8114777
GTIN: 4052568552923
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
-1 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
10 bar
Functie schakelelement
Verbreekcontact/maakcontact omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
Inwendige schroefdraad G1/8