Pinchventiel VZQA-C-M22C-6-GG-V2V4S1-2
8117024
GTIN: 4052568462055
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Pinchventiel pneumatisch bediend
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Aansluiting armatuur
G1/4
Debiet Kv
0.7 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 2 bar