Magneetventiel VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-FF

8122778

GTIN: 4052568550806

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
5.5 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat
Bedrijfsdruk
-1 bar - 7 bar